Connexion
Référence des composants

Équipement d'une presse plieuse

Composants | Construction de machines et d'installations

Task & Solution
  • Le distributeur rotatif spécial ROB000615 et notre changeur d'outils WWR160F/L-B sont bridés sur le robot Fanuc M900 iB 280L qui alimente la presse plieuse en ébauches de plaques d'acier.
  • Les plaques d'acier sont fixées à l'aide d'une ventouse à vide, référencées avec précision dans un dispositif, puis introduites dans la presse.
  • Grâce au transfert électrique et pneumatique via le distributeur rotatif, les plaques d'acier peuvent être tournées à 360° dans la presse, orientées et corrigées selon les besoins pendant le processus de pliage.
  • Pour surveiller le processus, le répartiteur rotatif transmet différents signaux à l'effecteur final à la commande.
  • Dans la presse plieuse, les plaques d'acier forment le corps de base d'une lame de neige.

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message